ACS800-404/-404 LC - modules d’alimentation à thyristor

Modules d’alimentation à thyristor pour augmenter l’efficacité de vos variateurs multiples


Notre unité d’alimentation à thyristor haute efficacité est utilisée dans les systèmes de variateurs à régénération pour convertir la tension CA triphasée en tension CC. La performance de la régénération permet de réaliser d’importantes économies d’énergie avec des applications ayant des puissances de freinage excessives. Vous pouvez réduire les harmoniques dans votre réseau d’alimentation en implémentant une configuration de pont à 12 pulsations avec deux unités d’alimentation à thyristor fournies par un transformateur à trois enroulements. 

Points forts

  • Plage de puissance de 470 à 3 150 kW 
  • Fonctionnalité de régénération
  • Module de variateur à thyristor haute efficacité
  • Classe d’enceinte IP00
  • Version à refroidissement par air
 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Liens et téléchargements

Loading documents
Select region / language