ACS800-11 - variateurs uniques à régénération (montage mural)
Vos variateurs à régénération en une seule unité compacte (montage mural)
Ces variateurs uniques à régénération (montage mural) vous permettent de gagner plus d’espace et de réaliser des économies d’énergie. Ils permettent en outre un plein débit de puissance tant en mode de motorisation qu'en mode de génération. Une unité d’alimentation active, un filtre de ligne LCL et un circuit de charge sont intégrés dans le variateur. Une vaste gamme de fonctions et d’options intégrées vous fournissent des solutions optimales pour différentes applications.
- Plage de puissance de 5,5 à 110 kW
- Contrôle de couple direct (DTC) en standard
- Classe d’enceinte IP21
- Modules d’extension E/S analogique et numérique et options de codeur
- Filtre EMC et filtre de ligne LC
- Prend en charge une large gamme de protocoles de bus de terrain