ACS800-17 - variateurs uniques à régénération (installation en armoire)

S’adaptent à vos applications de régénération les plus exigeantes


Conviennent plus particulièrement aux applications de régénération les plus exigeantes avec transition rapide entre les modes motorisation et génération qui bénéficient de la méthode de contrôle DTC. Le variateur ACS800-17 vous procure une adaptabilité couvrant une vaste plage de puissance, ainsi que de fonctions et d’options intégrées. Des services d’ingénierie d’application sont également proposés à des fins de personnalisation, le cas échéant.

Points forts

  • Plage de puissance de 45 à 2 500 kW 
  • Contrôle de couple direct (DTC) en standard
  • Classes d’enceinte IP21 en standard ; IP22, IP42, IP54 ou IP54R en option
  • Taux de distorsion du courant total inférieur à 5 %
  • Modules d’extension E/S flexibles et options de codeur
  • Construction marine en option
  • Filtre EMC, inductance et hacheur de freinage en option
  • Prend en charge une large gamme de protocoles de bus de terrain
  • Absence sûre de couple (STO) et protection du moteur agréée ATEX
  • Conception certifiée UL ou CSA en option
     
 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Liens et téléchargements

Loading documents