ACS800-31 - variateurs uniques à faibles harmoniques (montage mural)

Réduisent la fréquence harmonique dans votre équation de performance


Vous bénéficiez d’une solution de fréquence harmonique unique incorporée dans un variateur compact à montage mural. Une unité d’alimentation active et un filtre de ligne à faibles harmoniques sont intégrés dans le variateur. Vous n’avez donc pas besoin de dispositifs de filtration externes, ni de transformateurs à impulsions multiples. Optimisez vos solutions pour différentes applications grâce à la vaste gamme de fonctions et d’options intégrées.

Points forts

  • Plage de puissance de 5,5 à 110 kW 
  • Contrôle de couple direct (DTC) en standard 
  • Classe d’enceinte IP21
  • Unité d’alimentation active
  • Taux de distorsion de la fréquence harmonique totale inférieur à 5 %
  • Options d’E/S et de codeur flexibles
  • Filtre EMC
  • Prend en charge une large gamme de protocoles de bus de terrain
 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Liens et téléchargements

Loading documents