ACS800-38 - Variateur à faibles harmoniques pour usage à l’extérieur

Améliorez votre performance sans compromis dans des environnements difficiles

Le variateur à faibles harmoniques pour usage à l’extérieur, ACS800-38, est conçu pour le contrôle des applications industrielles comme les pompes, convoyeurs et compresseurs dans des environnements extérieurs difficiles. Le variateur élimine les harmoniques et est facile à transporter vers les nouvelles installations de pompage où il n’existe aucune installation fixe. Le variateur à faibles harmoniques pour usage à l’extérieur est vendu avec une armoire thermique à double couche isolante conçue pour fonctionner à des températures pouvant atteindre jusqu’à 55 °C (+131 °F). Avec une classe d’enceinte IP55 en standard et IP56 / NEMA 4 en option, et une construction d’armoire verrouillable, la faible maintenance et la durabilité du variateur garantissent une longue durée de vie opérationnelle fiable. 

Le refroidissement du variateur est effectué sans besoin d’air extérieur. Cela est rendu possible grâce au système de refroidissement autonome d’ABB, une méthode de refroidissement par air en circuit fermé qui ne fait pas circuler l’air extérieur dans le variateur. Le système de refroidissement élimine le risque que des gaz corrosifs ou du sable ne pénètrent dans les parties intérieures de l’armoire, réduisant les besoins de maintenance et les temps d'immobilisation imprévus.

Points forts

  • Variateur extérieur pour les environnements difficiles
  • IP55 en standard et IP56 / NEMA 4 en option
  • Fonctionne à des températures pouvant atteindre jusqu’à 55 °C (+131 °F)
  • Contrôle de couple direct (DTC) en standard
  • Modules de variateur à faibles harmoniques
  • Système de refroidissement autonome en circuit fermé
  • Facile à transporter et à brancher sur l’alimentation et le moteur
  • Programmes de contrôle personnalisables
     

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Liens et téléchargements

Loading documents