ACS880-104

L’accessibilité et la capacité dont votre armoire a besoin

Reposant sur notre architecture de variateurs entièrement compatibles, ces modules d’inverseurs sont conçus pour répondre à toutes vos exigences en matière d’armoire. Les modules sont disponibles en huit tailles de cadre, y compris le module d’inverseur R8i pour construire des inverseurs à haute puissance dans les variateurs multiples. Le R8i possède un ventilateur à vitesse contrôlée, des raccords rapides et des roues pour faciliter les manœuvres. Les condensateurs intégrés lissent la tension des barres omnibus CC, tandis que la sécurité est primordiale avec la fonction absence sûre de couple (STO) en standard.

Points forts

  • Plage de puissance de 1,5 à 3 200 kW
  • Architecture commune des variateurs intégrée
  • Contrôle de couple direct (DTC) en standard
  • Intégré aux armoires des clients
  • Classes d’enceinte IP00
  • Sécurité intégrée avec STO en standard
  • Panneau de commande intuitif avec port USB
  • Prend en charge une large gamme de protocoles de bus de terrain
  • Options d’E/S et de codeur flexibles

 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Liens et téléchargements

Loading documents