ACS880-204

Optimisez la conception et le contrôle de votre armoire avec les modules d’alimentation IGBT pour les variateurs à régénération


Reposant sur l’architecture commune de compatibilité complète des variateurs ABB, les modules d’alimentation IGBT sont utilisés dans les variateurs à régénération pour convertir la tension CA triphasée en tension CC. Disponibles en tailles de cadre de R1i à R8i avec un filtre de ligne LCL sur une plage de puissance de 5,5 à 6 131 kVA. Les commandes précises et la performance sont fournies par le contrôle de couple direct (DTC). Le module IGBT est compatible du point de vue matériel avec les modules de variateurs, et fonctionne à la fois en mode moteur et génération.

Points forts

  • Plage de puissance de 5,5 à 6 131 kVA
  • Architecture commune des variateurs intégrée
  • Fonctionnalité de régénération
  • À intégrer aux armoires des clients
  • Classes d’enceinte IP00
  • Contrôle de couple direct (DTC) en standard
  • Sécurité intégrée avec STO en standard
  • Panneau de commande intuitif avec port USB
  • Filtre EMC, inductance et hacheur de freinage
  • Prend en charge une large gamme de protocoles de bus de terrain
  • Options d’E/S et de codeur flexibles

 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Liens et téléchargements

Loading documents