ACS880-304

Des modules d’alimentation avec diode pour simplifier le montage, l’installation et le fonctionnement de votre armoire à régénération

Reposant sur l’architecture commune des variateurs ABB entièrement compatibles, une unité d’alimentation avec diode convertit la tension CA triphasée en tension CC dans les systèmes de variateurs sans régénération. Cette unité est spécialement conçue pour faire des économies en matière d’espace, de câblage et de coûts d’installation. Il existe deux types d’unités d’alimentation avec diode différents. Le premier est une unité d’alimentation avec diode (D6D à D8D) pour une plage de puissance de 55 à 850 kVA sans circuit de charge. Le second est une unité d’alimentation avec diode D8T semi-contrôlée avec une charge à thyristors de 450 à 5 445 kVA.

Points forts

  • Plage de puissance de 55 à 5 445 kVA
  • Architecture commune des variateurs intégrée
  • Classes d’enceinte IP00
  • Contrôle de couple direct (DTC) en standard
  • Sécurité intégrée avec STO en standard
  • Panneau de commande intuitif avec port USB
  • Prend en charge une large gamme de protocoles de bus de terrain
  • Options d’E/S et de codeur flexibles

 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Liens et téléchargements

Loading documents