ACH550 - variateurs pour HVAC

Contrôlez votre confort avec une précision intelligente 


Votre système ​HVAC demande un confort sans effort pour chacun.  Notre variateur intelligent à vitesse variable est dédié aux économies d'énergie, à la production d'air de qualité, et à l'allègement des problèmes environnementaux.  Réduisez les coûts en contrôlant efficacement les ventilateurs, compresseurs, et moteurs de pompe de votre bâtiment, pour un environnement énergétique commercial conscient. L'ACH550 fournit une fiabilité et une flexibilité éprouvées, ainsi que chaque protocole essentiel de communication HVAC. Il est préprogrammé pour plusieurs applications, y compris : centrales de traitement de l'air, tours de refroidissement, refroidisseurs, etc.

Points forts

  • BACnet intégré
  • Assistant de démarrage interactif
  • Logiciel ​HVAC personnalisé
  • Deux régulateurs PID intégrés
  • Horloge et calendrier en temps réel
  • Minuteries intégrées
  • Atténuation des harmoniques intégrée
 
 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Liens et téléchargements

Loading documents