ACS320 - variateur de pompe et ventilateur

Une série de micro variateurs spécialisés pour les applications ​HVAC OEM 


Nous avons spécialisé cette série de petits variateurs pour les HVAC OEM, avec un ensemble de fonctionnalités puissantes intégrées pour avantager les applications de ventilateur et de pompe. L'installation et le contrôle sont intuitifs et simples, permettant une intégration facile dans les systèmes d’automatisation des bâtiments au moyen de langages de communication intégrés, comme BACnet par exemple.  Économisez du temps et de l'énergie, tout en améliorant la performance dans les pompes de surpression, l'échappement, les condenseurs, l'approvisionnement, et les ventilateurs de retour.

Points forts

  • Fonctionnalités de pompe et ventilateur comme les macros de contrôle des pompes et ventilateurs (PFC et Soft PFC)
  • Protection de la pompe
  • Remplissage de la pompe (précharge)
  • Optimiseur d'énergie
  • Analyseur de charge pour un dimensionnement optimisé du variateur, du moteur et du processus
  • Outil FlashDrop pour une configuration rapide des paramètres
  • Hauteur et profondeur unifiées
  • 2 régulateurs PID
  • Minuteries avec horloge en temps réel 
  • Détection des sous-charges (rupture de courroie)
  • Fonction Sommeil
 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Liens et téléchargements

Loading documents
Select region / language