Variateurs CC

Que vous cherchiez à construire une nouvelle installation ou à moderniser une installation existante, notre gamme de variateurs CC à la pointe de la technologie vous offre la flexibilité de conception et la performance fiable éprouvée que l'on attend d'un variateur ABB.

Vous pouvez utiliser nos variateurs CC dans pratiquement toute application industrielle, que ce soit dans le cadre d'une nouvelle installation ou d'une modernisation rentable. Notre gamme est basée sur la toute dernière technologie de contrôle, elle vous donne une sélection complète de variateurs CC triphasés, commençant à 9 kW (12 hp) et s'étendant jusqu'à 18 MW (24 000 hp). La programmabilité, les programmes de contrôle intégrés, les communications et options E/S vous permettent de les intégrer, sans devoir vous soucier des besoins de votre processus. 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Produits

Loading documents