Az ABB mágneses generátorai hogyan növelik az energiahatékonyságot?

Az ABB mágneses generátorai hogyan növelik az energiahatékonyságot?

Napjainkban a vállalatok komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy az energiahatékonyság területén számottevő eredményeket érjenek el. Hiszen még mindig sok a kiaknázatlan lehetőség. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az energiahatékonyság nem egy egyszeri projekt, hanem egy olyan folyamat, amely állandó ellenőrzést és fejlesztést igényel. A megújuló energiák használatától a különböző berendezések korszerűsítéséig a vállalatok célzott energiahatékonysági intézkedésekkel legfőképpen költséget takaríthatnak meg, de környezetük megóvásáért is sokat tesznek. Ezért az ABB minden iparág számára számos modern és innovatív megoldásokkal támogatja az energiahatékonyság növelését és vállalati szinten a kiadások csökkentését. Ezek közé tartoznak a kiváló technológiát képviselő generátorok, amelyek megbízható működést és alacsony életciklus-költséget garantálnak, de az energiahatékonysági célok elérését is támogatják. 

 

Az ABB komoly múltra tekint vissza a generátorok tervezése és gyártása területén

Az ABB piacvezető a dízel- és gázmotorokhoz, gőzturbinákhoz, adatközpontokhoz, vasúti projektekhez, valamint a szélturbinákhoz kifejlesztett generátorok területén. Ezenfelül az ABB gyárt nap- és geotermikus erőművekhez, egyéb megújuló energia alkalmazásokhoz generátorokat. De az ABB komplett generátorvezérlő rendszereket is kínál, valamint a meglévő létesítmények korszerűsítését is vállalja. Ezt a sikert az ABB a széles szortimentnek is köszönheti, hiszen, az ABB fogaskerekes vagy reduktor nélküli hajtású, kettős táplálású vagy teljes konverter típusú generátort is gyárt. Minden teljesítmény- és feszültségszinthez, maximum 20 MW-ig és 15 kV-ig készít ilyen típusú berendezéseket. De az ABB hosszú távú eredményeihez az is hozzájárul, hogy az általa gyártott generátorok a legmagasabb hatékonysági és megbízhatósági követelményeknek is megfelelnek, legyen az nemzeti vagy nemzetközi. 

Az állandó mágneses generátorok nagy mértékben támogatják az energiahatékonyságot! 

Az ABB kínálatában megtalálhatók a kettős táplálású generátorok, amelyet az ABB 1997-ben kínált először, az állandó mágneses generátorok, amelyek 1999 óta  szerepelnek az ABB választékában, valamint az első integrált közepes fordulatszámú konstrukciók, amelyek 2000-ben jelentek meg, és a nagy sebességű indukciós generátorok. Bármelyiket is választják a vállalatok, mindegyik támogatja az energiahatékonysággal kapcsolatos célokat. Ehhez talán az is hozzájárul, hogy 1991 óta a legtöbb tengeri szélturbinához ABB generátorokat használnak. Energiahatékonyság szempontjából ezek közül kiemelkedik az állandó mágneses generátor vagy másnéven a szinkrongenerátor, amelyekben a forgórész tekercseit állandó mágnesek helyettesítik. Nem igényelnek külön gerjesztést, így elkerülhetők a forgórész gerjesztési veszteségei, amelyek a generátor teljes veszteségének körülbelül 30%-át teszik ki. Ez nagy teljesítménysűrűséget és kis méreteket eredményez. Ennek köszönhetően minden sebességi fokozatban a legnagyobb hatásfokkal működnek. Emellett minimális élettartamra szóló költségeket is magukban foglalnak. 

 

Az ABB állandó mágneses generátorai a hajózás területén is növelik az energiahatékonyságot

Napjainkban az e-kereskedelem teljesen megváltoztatta a vásárlói szokásokat. Ezen elvárásoknak a vállalatok csak akkor tudnak megfelelni, ha a termékek, alapanyagok gyártását ott végzik, ahol az a legolcsóbb. Ezért a gyártási pontok és a késztermékek, valamint a vásárlók összekötésében elengedhetetlenek a tengeri hajózásban érdekelt vállalatok. Ugyanakkor manapság a repülés és a tengeri hajózás a legkörnyezetszennyezőbb szállítási és közlekedési módok. Ebben segítenek az ABB állandó mágneses tengelyű generátorai, amelyek használatával csökkenthető a károsanyag kibocsátás, valamint növelhető az óceánjárók energiahatékonysága, teljesítménye és megbízhatósága is. Ez az állandó mágneses technológia hatékonyságának, teljesítményének és megbízhatóságának köszönhető elsősorban. Hogyan lehetséges ez? Az állandó mágneses tengelyű generátor konverteres vezérléssel rendelkezik, ez jobb hatásfokot tesz lehetővé, mint akár az indukciós, akár az elektromosan gerjesztett szinkrongenerátor. Ez akár 4 százalékkal csökkenti az üzemanyagköltségeket, és jelentősen csökkenti a károsanyag-kibocsátást. Ez nemcsak az energiahatékonyságot, hanem a hajózási ágazat számára 2030-ig az IMO-szabályok szerinti CO2-kibocsátásának csökkenési céljait is támogatja. Ráadásul az ilyen típusú ABB generátorok egyszerűen telepíthetők, könnyű és kompakt méretük miatt minimalizálják a telepítési helyigényt, ami szintén komoly előnyt jelent a hajózással foglalkozó vállalatok számára. 

 

Az ABB digitális szolgáltatások széles körével támogatja az energiahatékonyság növelését

Az ABB fejlett analitikát és szakértelmet kínál, amelynek köszönhetően a vállalatok számára rendelkezésre állnak a szükséges adatok ahhoz, hogy jobb döntéseket hozzanak a motorok és a generátorok energiahatékonyságával kapcsolatban. Ez magában foglalja a generátorok működésének adatait is. Ezek az információk tartalmazzák a berendezés korát és állapotát, energiafogyasztását és teljesítményét, valamint az alkalmazás követelményeit, beleértve a terhelési jellemzőket is. Az ABB által biztosított digitális adatállomány elegendő releváns adatot biztosít ahhoz, hogy azokat elemezni és értékelni lehessen. Mindezeket az energiamegtakarítás, vagyis az energiahatékonyság szemüvegén keresztül vizsgálva. De ez a digitális szolgáltatás által nyújtott adatmennyiség a generátorok teljesítményének folyamatos felügyeletére és szabályozására is használható. Emellett azonosíthatók azok a területek, ahol az energiahatékonyság tovább optimalizálható.