Frekvenciaváltóval hajtott motorok alkalmazása potenciálisan robbanásveszélyes légkörben

Chemical_header_new

Mi minősül potenciálisan robbanásveszélyes légkörnek?

Robbanásveszélyes légkör akkor alakulhat ki, ha éghető gázok, ködök, gőzök vagy por keveredik össze levegővel.   A robbanásveszélyes légkör kialakulásához szükséges anyagkoncentráció szintje magától az anyagtól függ.   Ez robbanásveszély kialakulásához vezet.  Azt a területet vagy környezetet, ahol fennáll a lehetősége ilyen veszély kialakulásának, potenciálisan robbanásveszélyes légtérnek nevezzük.   Robbanásveszélyes légtérrel és környezettel számos iparágban találkozhatunk. A vegy-, a gyógyszer-, az élelmiszer- és az energiaiparban éppúgy előfordulnak, mint a fafeldolgozás területén.  Ezek a területek "veszélyes terület" vagy "veszélyes helyszín" elnevezéssel is ismertek.  

Számos ipari ágazatban a potenciálisan robbanásveszélyes légkör magában a technológiai folyamatban alakulhat ki.  Az ilyen veszélyek fennállása néhány esetben nem nyilvánvaló.  A fűrészüzemek például alapesetben nem tartoznak a potenciálisan robbanásveszélyes légterek körébe, azonban ha a fűrészpor nagy mennyiségben felhalmozódik, akkor az üzem területe ilyen környezetté válik.     

Kapcsolódó anyag

Kiválasztott termékek

Select region / language