Convertitore di frequenza general purpose ACS580

Efficienza energetica senza fatica per le vostre applicazioni

Questo azionamento all-compatible di nuova generazione, con possibilità di montaggio a parete e in armadio, semplifica i processi e il controllo motori con un'efficienza elevata. Il drive consente di controllare un'ampia gamma di applicazioni in diversi settori industriali, con la massima semplicità di impostazione e messa in funzione. ACS580 fa parte della famiglia di azionamenti all-compatible di ABB, con la quale condivide l'architettura e le interfacce utente concepite nell'ottica della facilità d'uso. L'ACS580 è pronto per essere collegato e comandare compressore, trasportatori, miscelatori, pompe, ventilatori e altre applicazioni a coppia variabile e costante.

  • Facile da scegliere, installare e usare
  • Offerta scalabile
  • Tutte le funzionalità essenziali sono integrate nel drive
  • Menu impostazioni semplice e assistenti per una messa in funzione rapida
  • Funzionalità di efficienza energetica per un utilizzo ottimale dell'energia
  • Possibilità di collegamento con qualsiasi sistema di automazione o utilizzo standalone
  • Disponibilità e assistenza su larga scala
  • Progettato per la massima affidabilità e qualità costante elevata

Highlight

Video Tutorial

Scopri di più sull'ACS580

Loading documents
Select region / language