Soluzioni totalmente integrate per l’ottimizzazione delle prestazioni del motore
Questo single drive con montaggio a parete, compatto e potente, ottimizza le prestazioni del motore con tutti i componenti essenziali integrati, tra cui un'induttanza per il filtraggio delle armoniche e per la protezione del convertitore di frequenza, I/O completi e flessibili e un pannello di controllo che semplifica l’accesso alle impostazioni del convertitore. Ideale per esigenze particolari di funzionamento, grazie ad un’ampia gamma di alternative software che consentono di gestire numerose applicazioni.
- Range di Potenza da 0.55 a 200 kW
- Soluzioni con montaggio a parete
- Protezioni IP21 o IP55
- Configurazione standard con controllo diretto della coppia (DTC)
- Filtro EMC, induttanza e chopper di frenatura
- Supportano un’ampia gamma di protocolli bus di campo
- Opzioni flessibili per encoder e I/O
- Approvati per il settore navale