Indipendente e compatto, ideale per spazi ristretti
Quando lo spazio è particolarmente limitato, la tecnologia presente in questo single drive indipendente compatto è l'ideale. La possibilità di installazione affiancata e l’ampia gamma di funzioni disponibili consentono di realizzare soluzioni ottimali per molti tipi di applicazioni. La configurazione standard comprende un'induttanza per il filtraggio delle armoniche e per la protezione del convertitore, classe di protezione IP21.
- Range di potenza da 45 a 560 KW
- Convertitori di frequenza indipendenti con due direzioni di montaggio
- Protezione IP21
- Configurazione standard con controllo diretto della coppia (DTC)
- Filtro EMC, induttanza e chopper di frenatura
- Opzioni flessibili per encoder e I/O