Un pacchetto compatto con montaggio a parete per soddisfare le esigenze rigenerative
Questi single drive rigenerativi con montaggio a parete permettono di risparmiare spazio ed energia. Inoltre, consentono un flusso di potenza continuo da poter sfruttare in modo completo, sia in modalità motore, sia in modalità di generazione. Rispetto ad altri metodi di frenatura l'energia viene reimmessa in rete. Sono dotati di un’unità di alimentazione attiva, di filtro di linea LCL e di circuito di carica integrati nel convertitore di frequenza. L’ampia gamma di funzioni e opzioni integrate li rendono la soluzione ottimale per diversi tipi di applicazioni.
- Range di potenza da 5.5 a110 kW
- Single drive rigenerativi in un unico pacchetto compatto con montaggio a parete
- Protezione IP21
- Configurazione standard con controllo diretto della coppia (DTC)
- Moduli di estensione I/O analogici/digitali ed encoder opzionali
- Filtri EMC e filtro di linea LCL
- Supportano un’ampia gamma di protocolli bus di campo