Convertitore di frequenza rigenerativo ACS800-17

Ideali per gestire applicazioni rigenerative complesse

Particolarmente adatti per applicazioni rigenerative complesse con transizione rapida fra rotazione del motore e generazione verso la rete che beneficiano del metodo di controllo DTC. ACS800-17 è molto flessibile e supporta un’ampia gamma di potenze, di funzioni integrate e di opzioni. Nel caso in cui sia necessaria una personalizzazione, offriamo anche servizi e soluzioni tecniche customizzate.

Punti di forza

  • Range di potenza da 45 a 2500 kW 
  • Configurazione standard con controllo diretto della coppia (DTC)
  • Protezione IP21 come standard, IP22, IP42, IP54 o IP54R opzionali
  • Distorsione di corrente totale inferiore al 5%
  • Opzioni flessibili per encoder e I/O
  • Configurazione per il settore navale opzionale
  • Filtro EMC, induttanza e chopper di frenatura opzionali
  • Supportano un’ampia gamma di protocolli bus di campo
  • Prevenzione contro l’avviamento accidentale (STO) e protezione del motore ATEX
  • Design con certificazioni UL o CSA opzionali  

Come possiamo essere d’aiuto?

Link e download

Loading documents