ACS800-38 - Convertitore di frequenza a basso contenuto armonico per uso esterno
Notevole miglioramento delle prestazioni in condizioni ambientali critiche
Il convertitore di frequenza per uso esterno ACS800-38 a basso contenuto armonico è stato progettato per il controllo delle applicazioni industriali, come pompe, nastri trasportatori e compressori, che operano in condizioni ambientali critiche e remote. Il convertitore di frequenza elimina le armoniche ed è facile da trasportare nei nuovi impianti di pompaggio dove non sono presenti strutture fisse. I convertitori di frequenza a basso contenuto armonico per uso esterno vengono forniti con un armadio a doppio strato termico in grado di resistere a temperature fino a 55 °C (131 °F). I bassi livelli di manutenzione richiesti e la lunga durata del convertitore di frequenza, insieme a un armadio di classe IP55 come standard e di classe IP56/NEMA come opzione, che può essere chiuso e bloccato, contribuiscono ad aumentare la vita utile e l’affidabilità del drive.
Il raffreddamento del convertitore di frequenza viene garantito senza aria proveniente dall’esterno. Ciò è possibile grazie al sistema di raffreddamento integrato di ABB e a un sistema di raffreddamento dell’aria a circuito chiuso che non permette all’aria esterna di penetrare all’interno del convertitore di frequenza. Il sistema di raffreddamento elimina il rischio di ingresso nei componenti interni dell’armadio di gas corrosivi o di sabbia riducendo, in questo modo, gli interventi di manutenzione e i tempi di inattività non programmati.
- Convertitore di frequenza per uso esterno in condizioni climatiche critiche
- IP55 come standard e IP56/NEMA 4 come opzione
- Può operare a temperature fino a 55 °C (131 °F)
- Controllo diretto della coppia (DTC) come standard
- Moduli convertitori di frequenza a basso contenuto armonico
- Sistema di raffreddamento a circuito chiuso integrato
- Facile da trasportare e da collegare all’alimentazione elettrica e al motore
- Programmi di controllo personalizzabili