ACS800-04 - single drive module

Flessibilità per tutte le esigenze di montaggio in armadio

Progettati per ridurre al minimo l’ingombro all’interno dell’armadio e per ottenere la massima flessibilità, questi moduli single drive sono ottimizzati per adattarsi alle esigenze di montaggio in armadio. Tutti i componenti essenziali sono integrati, il montaggio è semplice e vengono utilizzati la stessa interfaccia utente e gli stessi moduli opzionali, indipendentemente dalla gamma di potenza e di tensione. Sono inoltre disponibili vari accessori esterni. La variante ACS800-04M dei moduli single drive offre ulteriori possibilità, tra cui il montaggio verticale e affiancato.

La versione ACS800-04M offre differenti possibilità di montaggio, grazie agli accessori di cui dispone. Queste possibilità migliorano il processo di installazione in armadi con profondità interna limitata. Il telaio R7 offre una variante con collegamenti per il motore situati nella parte inferiore del modulo. Ciò consente di utilizzare armadi più stretti per installazioni specifiche.

Highlight

  • Moduli single drive ottimizzati per il montaggio in armadio con la massima flessibilità
  • Protezione IP00 e IP20
  • Configurazione standard con controllo diretto della coppia (DTC)
  • Approvati per l’ambiente navale (telai da R2 a R6)
  • Filtro EMC, induttanza e chopper di frenatura
  • Opzioni flessibili per encoder e I/O

Come possiamo essere d’aiuto?

Link e download

Loading documents
Select region / language