ACS800-304/-304 LC - moduli supply a diodi

Assicurano la conversione uniforme dell’alimentazione elettrica


Utilizzati in sistemi di conversione di frequenza non rigenerativi per garantire una conversione uniforme delle tensioni trifase in c.a. in tensioni in c.c. Le caratteristiche base comprendono l’adattamento automatico al funzionamento a 6 o a 12 impulsi e il controllo automatico per il caricamento, in fase di avvio, dei banchi condensatori dell’inverter. L’induttanza in c.a. e il fusibile in c.c. sono integrati come standard e rendono possibili fino a 5 collegamenti in parallelo in presenza di raffreddamento ad aria, e fino a 3 in presenza di raffreddamento a liquido. È anche possibile produrre livelli di potenza superiori.

Highlight

  • Range di potenza da 145 a 4200 kW 
  • Utilizzati in sistemi non rigenerativi, da integrare nell’armadio del cliente
  • Protezione IP00
  • Varianti con raffreddamento a liquido o ad aria
  • Disponibili varianti a 6 e 12 impulsi
  • Connettori rapidi

Come possiamo essere d’aiuto?

Link e download

Loading documents
Select region / language