ACS800-404/-404 LC - thyristor supply module
Moduli di alimentazione a tiristore per l’efficienza energetica dei sistemi Multidrive
La nostra unità di alimentazione a tiristore ad alta efficienza viene usata nei sistemi di conversione di frequenza rigenerativi per convertire la tensione trifase in c.a. in tensione in c.c. Le prestazioni rigenerative consentono di ottenere notevoli risparmi energetici nelle applicazioni che generano potenze di frenatura in eccesso. L’adozione di una configurazione a ponte a 12 impulsi, con due unità di alimentazione a tiristore alimentate da un trasformatore a tre avvolgimenti, consente di ridurre le armoniche della rete di alimentazione.
- Range di potenza da 470 a 3150 kW
- Funzione rigenerativa
- Moduli drive ad alta efficienza
- Protezione IP00
- Variante con raffreddamento ad aria