ACS800 multidrive

Opzione principale con un ingresso di alimentazione singolo e con frenatura comune per diversi convertitori di frequenza

Costruiti a partire dalle unità industrial drive ABB connesse a un bus in c.c. comune, consentono di ottenere un’efficienza e un controllo completo. Questa configurazione semplifica il processo di installazione globale e presenta molti benefici, tra cui la riduzione degli elementi di cablaggio, dei costi di installazione e di manutenzione, minori correnti di linea e molto altro. Disponibilità di varianti raffreddate ad aria e a liquido.

Highlight

  • Multidrive con raffreddamento ad aria
  • Configurazione standard con controllo diretto della coppia (DTC)
  • Raffreddamento ad aria: IP21, IP22, IP42 e IP54, Raffreddamento a liquido: IP42 e IP54
  • Moduli di estensione I/O analogici/digitali ed encoder opzionali
  • Supportano un’ampia gamma di protocolli bus di campo

Come possiamo essere d’aiuto?

Link e download

Loading documents