Controllo del comfort con precisione “intelligente”
Il sistema HVAC deve assicurare un comfort ottimale per tutti. Il nostro convertitore di frequenza a velocità variabile ha lo scopo di far risparmiare energia, produrre aria di qualità e migliorare l'impatto ambientale. Riduce i costi, controllando in modo efficiente i ventilatori, i compressori e le motopompe del vostro edificio per un ambiente commerciale attento al consumo energetico. ACH550 offre affidabilità e flessibilità ed è dotato di tutti i protocolli di comunicazione HVAC necessari. È preprogrammato per vari tipi di applicazioni, tra cui le unità di gestione dell’aria, le torri di raffreddamento, i congelatori e molto altro.
- BACnet integrato
- Assistant interattivo per l’avviamento
- Software HVAC personalizzato
- Due controllori PID integrati
- Orologio in tempo reale e calendario
- Timer integrati
- Funzione di riduzione armoniche integrata
Questa serie di convertitori di frequenza è progettata in modo specifico per gli OEM HVAC ed è dotata di una serie di funzioni integrate per le applicazioni per la gestione di pompe e ventilatori. Grazie alla presenza integrata di linguaggi di comunicazione come BACnet, l’impostazione e il controllo sono intuitivi e semplici e ne consentono una rapida integrazione nei sistemi di automazione. Si otterranno così risparmi di tempo e di energia, e il miglioramento delle prestazioni per le pompe booster e per le ventole di scarico, per condensatori e di mandata e ripresa.