Standard drive DCS550

Flessibilità per i costruttori di macchine


Questo convertitore di frequenza in c.c. DCS550, compatto e ricco di funzioni integrate, mette a disposizione dei costruttori di macchine la flessibilità e le funzioni necessarie per la realizzazione di macchine nuove o per l’aggiornamento di sistemi già esistenti. E’ stato progettato con un’ampia gamma di funzioni integrate, tra cui un’eccitatrice di campo trifase (fino a 35 A), un’ampia scelta di opzioni di comunicazione, controlli PID e programmazione adattiva. Tutte queste caratteristiche consentono di integrare il controllo in c.c. senza dover aggiungere ulteriori componenti.

Caratteristiche principali

  • Da 20 a 1000 A, da 400 a 525 V
  • Ingombro compatto
  • Eccitatrice di campo integrata
  • Programma avvolgitore/svolgitore integrato
  • Ampia disponibilità di opzioni di comunicazione bus di campo
  • Controllo PID
  • Programmazione adattiva
  • Start-up assistant per messa in servizio semplificata
  • Ampio pannello di controllo
  • Design resistente
  • Assistenza e supporto globali 

Come possiamo essere d’aiuto?

Link e download

Loading documents