Motion OEM Hub

OEM Hub_EtO
_VOC2295

Professionalità ed esperienza al servizio delle tue applicazioni

Andando oltre la tradizionale attività di ricerca e sviluppo in fabbrica e il concetto di sala prove, Motion OEM Hub si propone come un vero e proprio centro di competenze che supporta i clienti nella scelta delle soluzioni migliori per le loro esigenze e nella verifica delle loro applicazioni, condividendo esperienze e conoscenze per ottenere risultati eccellenti. ABB Motion OEM Hub propone a tutto il mercato del Sud Europa (SEU) un servizio sia di supporto e sviluppo applicativo completo che di ottimizzazione di prodotti e soluzioni ABB, articolato in quattro approcci: Bundle, Application Engineering, Standard products for specific applications, e Test & Measure

I quattro approcci

bundle approach

Motion OEM Hub sviluppa, valida e integra componenti hardware e software rilasciandoli come prodotti standard. Questi prodotti sono corredati da documentazione, supporto tecnico, commerciale e formazione. I “bundles” sono identificati da codice prodotto e relativo listino, valido per tutto il mercato SEU.

2

Con questo approccio Motion OEM Hub svolge lo studio e lo sviluppo di applicazioni specifiche, in stretta collaborazione con la forza vendita e il cliente valutando la fattibilità in base a indicatori come il potenziale della singola opportunità, la serialità e replicabilità della soluzione realizzata, o il grado di innovazione della soluzione.

3

Il team di Motion OEM Hub ottimizza e personalizza i prodotti standard di ABB e li rende unici per il cliente usando le competenze locali e globali di ABB e sfruttando le potenzialità delle features hardware e software dei prodotti rese disponibili dalle fabbriche. Questo approccio viene implementato fornendo soluzioni applicative a specifici segmenti di mercato tramite l’utilizzo di prodotti standard (Drives/Motori/PLC).

4

Motion OEM Hub ha la possibilità di simulare e testare il funzionamento di macchine o singoli componenti. La simulazione viene effettuata su banchi prova riproducendo l’esatto ciclo di lavoro e il comportamento del motore dell’applicazione finale. In un contesto dove oltre il 30% dei consumi energetici globali è riconducibile ai motori, il corretto dimensionamento dei motori stessi è fondamentale nell’ottica della sostenibilità.
I test di validazione dei prodotti ABB condotti da Motion OEM Hub prevedono servizi di prototipazione rapida, comparazioni e integrazione di dispositivi di terze parti.

I servizi di Motion OEM Hub

servizi
OEM Hub_visit

Visita il Motion OEM Hub

Vieni a scoprire il nostro centro di eccellenza a Vittuone (MI):
uno show room con demo applicative e soluzioni ad alta efficienza, un team dedicato e un'Academy ti aspettano!
OEM Hub_visit
Select region / language