Azionamenti e motori per argani

Winch-drives-header

I vostri macchinari di coperta devono lavorare in modo affidabile, rispettando i tempi di turnaround più stretti con il funzionamento più regolare e ininterrotto. Ecco perché abbiamo sviluppato i nostri azionamenti marini certificati a frequenza variabile (VFD) con un programma dedicato di controllo degli argani. Questo programma con il nostro controllo diretto della coppia (DTC) fornisce il beneficio aggiunto di eliminare gli encoder per i motori o i sensori per celle di carico, riducendo il numero dei vostri componenti e la manutenzione. Lavorando in stretta collaborazione con i produttori di argani, abbiamo incorporato la nostra vasta esperienza negli azionamenti che lavorano con i vostri argani per ormeggio, ancoraggio, rampe Ro-Ro e traino con rimorchiatore. Potete usare il programma di controllo così com'è, o personalizzarlo per le vostre particolari esigenze. Accoppiate i nostri azionamenti con i nostri motori marini BT per avere un fornitore unico che ha alle spalle una rete globale di assistenza e supporto. 

Controllo argano dedicato. Non servono encoder per motore o sensori per celle di carico. Assistenza globale. Tutto conta per la costruzione e il funzionamento dei vostri argani di coperta.

Punti chiave dell'azionamento

  • Programma di controllo argani integrato e dedicato, con un'ampia gamma di funzioni
  • La combinazione di controllo diretto della coppia (DTC) e programma di controllo argani elimina la necessità di encoder per albero motore e sensori per celle di carico del meccanismo
  • Postazioni di controllo multiple si connettono direttamente all'azionamento

Punti chiave del motore marino

  • Prestazioni affermate nelle operazioni heavy-duty e negli ambienti sopra coperta
  • I dati nominali esatti sulla targhetta dati vi aiutano a ottimizzare il funzionamento, specialmente quando non si usa un encoder motore
  • Anelli paraolio a bassa usura progettati appositamente
  • Struttura di grande durata per affrontare condizioni atmosferiche difficili

Come possiamo essere d’aiuto?

Link e download

Prodotti

Loading documents
Select region / language