Una soluzione all-compatible che si adegua per soddisfare le vostre esigenze

Sono molte le cose da valutare quando si investe in un convertitore di frequenza a velocità variabile o in altri componenti di automazione. Alla fine, dovreste essere in grado di prendere una decisione ben ponderata valutando sia l'investimento a breve termine che il costo a lungo termine della proprietà.

 Noi vi copriamo. L'idea alle spalle del nostro nuovo portafoglio di convertitori di frequenza all-compatible è semplice: tanto meglio l’azionamento e l'assistenza fornita sono adatti a diversi processi, utenti, attività e sono sostenibili, tanto più rapidamente comincerete a godere dei vantaggi relativi e del ritorno sull’investimento.

Il fondamento del portafoglio di convertitori di frequenza all-compatible sta nella sua architettura. I convertitori di frequenza condividono la stessa piattaforma software, gli stessi programmi, interfacce utenti e opzioni. Tuttavia, esiste un convertitore di frequenza ottimale dalla pompa d’acqua più piccola fino al più grande forno da cemento e per tutto quello che c'è in mezzo. Quando si è imparato come utilizzare e parametrizzare un convertitore di frequenza è facile usare gli altri convertitori di frequenza del portafoglio.

Il nostro portafoglio all-compatible offre già un'ampia scelta di convertitori di frequenza e servizi. L'offerta continua a crescere, creando una flessibilità sempre maggiore che viene incontro esattamente alle vostre esigenze e una semplicità che vi aiuta a gestire la vostra base installata. Localmente e globalmente, ora e in futuro.

All-compatible_390x390

Human all-compatible

Che si stia gestendo un intero processo o una singola applicazione motore-convertitore di frequenza, è importante sentirsi a proprio agio e al sicuro. Le caratteristiche interne al convertitore di frequenza e i servizi che lo riguardano devono aiutarvi a mettere in servizio, monitorare e mantenere l'azionamento per fare sì che mantenga in funzione il processo esattamente come previsto.

Le interfacce convertitore di frequenza-utente sono le stesse per tutto il portafoglio degli azionamenti all-compatible, avendo delle caratteristiche che semplificano le operazioni di tutti i giorni. Queste caratteristiche vi aiuteranno a trovare le impostazioni più adatte, ad analizzare il funzionamento dell'azionamento e usare assistenti tipo wizard e macro di controllo già pronte per una rapida messa in servizio. È possibile gestire l'azionamento nella propria lingua e personalizzarlo con informazioni importanti per il vostro ambiente di lavoro. Le caratteristiche di sicurezza integrate e certificate non solo contribuiscono alla vostra sicurezza, ma mantengono anche il processo entro limiti di sicurezza predefiniti, proteggendo la macchina e l'ambiente di lavoro.


 
Human_all-compatible_390x390

Process all-compatible

L'integrazione di un componente di automazione in un processo nuovo o preesistente non è facile. Bisogna considerare molti fattori, dal dimensionamento alla connettività dell'azionamento, dalle prestazioni dello stesso, al tipo di motore, ai requisiti di protezione e alle certificazioni. La lista può essere lunga. Una scelta sbagliata può potenzialmente creare una complessità superflua e probabili perdite di tempo per risolvere problemi.

Non occorre che vi adattiate a un compromesso. Che si tratti di potenza del motore, tensione, grado di protezione o connessione con bus di campo, o di un pacchetto motore-convertitore di frequenza per atmosfere potenzialmente esplosive, abbiamo sempre il convertitore di frequenza giusto per voi. I nostri strumenti per PC vi aiuteranno a dimensionare l'azionamento e stimare i potenziali risparmi energetici. E i nostri esperti e "Authorized value providers" in tutto il mondo sono pronti ad assistervi e consigliarvi nella scelta del convertitore di frequenza e dei servizi ottimali per voi.

Process_all-compatible_390x390

Business all-compatible

Voi gestite un'azienda e gli investimenti devono aggiungere valore. Sapete bene quale sia il vostro core business e volete che anche fornitori e prodotti riflettano lo stesso atteggiamento e lo stesso impegno per fare sì che la vostra azienda continui a funzionare con supporto e servizi professionali su cui fare affidamento.

Contattate i nostri venditori o "authorized value providers" locali e giudicate voi stessi. Il nostro personale è impegnato a fare sì che il lavoro della vostra azienda si svolga senza problemi e in modo redditizio. Da parte nostra offriamo tutta l'esperienza di decenni di lavoro con aziende come la vostra. La nostra offerta di prodotti copre un'ampia gamma di tecnologie di automazione e potenza. Il portafoglio di service completo per l'intero ciclo di vita vi permette di scegliere la combinazione di servizi corretta per voi. Che operiate localmente o su scala globale, possiamo supportarvi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con la nostra rete globale di vendita e assistenza.

Business_all-compatible_390x390

Environment all-compatible

La domanda di energia continua a crescere in tutto il mondo. Sempre più l’automazione si integra ogni giorno nella nostra vita quotidiana. Al tempo stesso occorre prendere decisioni consapevoli per ridurre il nostro impatto sull'ambiente. I motori elettrici consumano il 28% dell'elettricità mondiale. Tuttavia meno del 10% di essi è dotato di un azionamento a velocità variabile. I convertitori di frequenza a velocità variabile regolano la velocità del motore e possono ridurre il consumo di energia anche del 30 - 50% in molte applicazioni, e in casi estremi addirittura del 90%. Da decenni sviluppiamo e perfezioniamo la tecnologia dei convertitori di frequenza. Le nostre installazioni hanno risparmiato circa 355 TWh di energia nel solo 2012, equivalenti al consumo annuale di oltre 85 milioni di famiglie.

Il portafoglio all-compatible è la nostra tecnologia più recente per affrontare la sfida dell'efficienza energetica. I convertitori di frequenza hanno caratteristiche integrate che favoriscono la messa a punto della vostra applicazione per un uso ottimale dell'energia. I nostri strumenti per PC aiutano a stimare i risparmi energetici potenziali della vostra applicazione, e i nostri esperti possono visitarvi per valutare e discutere la soluzione più adatta ai vostri obiettivi ambientali e aziendali.

Environment_all-compatible_390x390

All-compatible portfolio

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language