Massima produttività

Ένας ρυθμιστής στροφών ACS880 ABB για ηλεκτροκινητήρες

Se dovete realizzare un’applicazione azionata da un motore elettrico, dove siano richieste affidabilità e scalabilità per soddisfare requisiti specifici di esercizio a velocità variabile, venite a conoscere i nostri industrial drive ACS880. I nostri convertitori di frequenza, progettati per gestire e ottimizzare la vostra attività, coprono tutte le esigenze possibili. Le opportunità si trasformeranno in realtà grazie alla nostra famiglia di convertitori di frequenza che copre tutte le esigenze di controllo di processo in tutti i settori industriali. Ecco a voi i nostri industrial drive ACS880, il nostro riferimento per una produttività senza compromessi, al vostro servizio in tutto il mondo.


Caratteristiche principali:

  • Famiglia di prodotti personalizzabile per le vostre esigenze specifiche
  • Progettati per durare a lungo in impieghi gravosi e ambienti difficili
  • Controllo avanzato per tutti i motori a bassa tensione con Direct Torque Control (DTC)
  • Funzionalità di sicurezza e connettività integrate
  • Gamma di potenze fino a 5600 kW e tensioni fino a 690 V
  • Servizi pre- e post-vendita completi lungo tutto il ciclo di vita del prodotto

Ricevi maggiori informazioni con la nostra newsletter mensile

Iscriviti!

Maggiori informazioni

Prodotti

Select region / language