ABB Ability™コンディションモニタリング  ドライブ向け

Powertrain_monitoring_web_12column

必要性に合わせてドライブ監視のプランを選べます

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

標準パッケージは、ABBのインターネットポータルを介してドライブステータスを表示する場合でも、クラウドインターフェイスを介したデータ転送を使用して既存の監視システムに統合する場合でも、独自の監視ニーズに適合する業界をリードする機能を提供します。

オプションのサービスには、ABBテクニカルサポートによるデジタル対応のリモートアシスタンス、高度な分析とレポート、およびメンテナンス操作をより効果的にするためのその他のさまざまな機能が含まれます。

6ヶ月のコンディションモニタリングサービストライアルについてはお問い合わせください!

標準パッケージから次の利点を得られます:


標準コンディションモニタリング

標準コンディションモニタリングを使用すると、監視ポータルにアクセスできます。このポータルでは、累積KPIにより、接続されているすべてのドライブのステータスの概要が示されます。 問題のある資産を特定し、個々のドライブにドリルダウンしてデータを分析し、問題の根本原因を特定できます。 

Basic monitoring

アラームマネジメント

アラームマネジメントは、ドライブの状態を継続的に監視する必要をなくすことにより、安心を提供します。 ドライブの値が変わると即座に自動アラートを受信するため、現場にいなくても、情報に基づいた迅速なメンテナンスの決定を行うことができます。
Untitled-2-03

アセットヘルス

アセットヘルスを使用すると、ドライブのパフォーマンス、信頼性、効率を監視できます。 これには、運用の不整合を見つけるためのアセットのデータ比較が含まれます。 また、ABBの専門家による推奨事項を含む年次パフォーマンスレポートを受け取ります。

Untitled-2-05

バックアップマネジメント

バックアップマネジメント機能を使用すると、大規模なインストールベースの設定を常に最新の状態に保つことができます。 ドライブパラメータが変更されるたびに、自動アラートを受け取ります。 これにより、どこにいても、手間をかけずに、情報に基づいた迅速なメンテナンスの決定を行うことができます。

Backup management

チームサポート

チームサポートオプションを使用すると、ドライブの問題をリモートで解決し、実際に現場にいる同僚や顧客を積極的にサポートできます。 どこにいても、ドライブ信号のデータと情報にアクセスして分析し、チームに貴重なサポートを提供できます。
team support_2

状況に基づいて、以下のオプションから選択できます:


パワートレインモニタリング

ドライブの状態監視とモータおよびベアリングのスマートセンサからの重要な情報を組み合わせて、完全なパワートレインの監視を取得します。
Basic monitoring

コンディションベースメンテナンス

コンディションベースメンテナンスは、対象を絞った監視を提供し、重要なドライブアプリケーションのメンテナンスアクションを計画できるようにします。 ABBは、最新の機械学習アルゴリズムと分析を適用して、ドライブのコンポーネントの寿命を推定し、障害のリスクを軽減するためのメンテナンスアクションを提案します。
Untitled-2-06

オフラインデータ収集

オフラインデータ収集は、常に接続していなくてもABBデジタルサービスを使用するのに役立ちます。 サイバーセキュリティ基準の範囲内で動作し、特定の時間にのみデータをクラウドに一括アップロードできます。
Untitled-2-04

エキスパートレポート

エキスパートレポートサービスオプションを使用して、ドライブの専門家にデータを確認し、メンテナンス計画についてアドバイスしてもらいます。
expert reports

リモートアシスタント(現在準備中)

リモートアシスタント機能は、ドライブの問題に対して専門家によるサポートを提供します。 障害が発生するとすぐにリモートトラブルシューティングを開始できるため、時間と費用を節約できます。 同じ理由で、ダウンタイムが減少し、生産損失が減少します。 さらに、オンサイトのメンテナンスリソースのスキルの開発に投資する必要がないことを意味します。
Untitled-2-01

関連オファリング

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language