標準コンディションモニタリングを使用すると、監視ポータルにアクセスできます。このポータルでは、累積KPIにより、接続されているすべてのドライブのステータスの概要が示されます。 問題のある資産を特定し、個々のドライブにドリルダウンしてデータを分析し、問題の根本原因を特定できます。
アセットヘルスを使用すると、ドライブのパフォーマンス、信頼性、効率を監視できます。 これには、運用の不整合を見つけるためのアセットのデータ比較が含まれます。 また、ABBの専門家による推奨事項を含む年次パフォーマンスレポートを受け取ります。
バックアップマネジメント機能を使用すると、大規模なインストールベースの設定を常に最新の状態に保つことができます。 ドライブパラメータが変更されるたびに、自動アラートを受け取ります。 これにより、どこにいても、手間をかけずに、情報に基づいた迅速なメンテナンスの決定を行うことができます。
ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。
"ABBのグローバルチャネルパートナーを すぐに探すことができます。"