PSEソフトスタータ - 汎用レンジ

最新のPSEシリーズは真の汎用ソフトスタータです。高いモーター始動能力とコスト効率との間で、完全にバランスの取れた製品です。フィールドバス通信機能を搭載しています。

主な利点

  • 内蔵の保護機能によりモーターを安全に運転
  • 明るいディスプレイで速く簡単なセットアップが可能
  • ポンプ向けのトルクコントロール機能でウォーターハンマーを抑制
  • 内蔵のバイパスによりエネルギーロスを削減
  • Modbus内蔵

主な特性

  • 定格電流 : 18A ~ 370A
  • 定格電圧 : 208V ~ 600V AC
  • 制御電源 : 100V ~ 250V AC
PSE

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language