PSTX ソフトスタータ - 高機能レンジ

PSTXシリーズは多くの知見やアプリケーションに特化したニーズを集約し、長年の研究と製品開発の集約です。PSTXシリーズは、信頼性が向上しあらゆるアプリケーションのモーター始動方法に対応しており、ABBの最新のモーター制御と保護機能を冠した進化型のソフトスタータです。

主な利点

  • モーターの信頼性向上
  • 設置・施工の効率化
  • 生産性向上

主な機能 

  • 三相制御
  • 入力電圧範囲 : 三相交流 208V ~ 690V
  • 制御電源 : 100V ~ 250V, 50/60Hz
  • 定格電流 : 30A ~ 1250A (インサイドデルタ : 2160A)
  • コーティング制御基盤
  • ポンプ制御に特化したトルクコントロール機能
PSTX

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language