ACS1000 Dane Techniczne

Dane wejściowe

Konfiguracja od strony sieci
 
Prostownik diodowy 12- lub 24-pulsowy
 
Napięcie  Wejściowe (zasilania)

1327, 1903, 2305 V,  Transformator  zewnętrzny

3.3, 6 – 6.6, 10 – 11 kV, 50 Hz,  Transformator  zintegrowany

2.3, 4.16, 6.9 kV, 60 Hz, Transformator  zintegrowany

Tolerancja napięcia zasilania
± 10 %
Częstotliwość napięcia zasilania
50 / 60 Hz
Tolerancja częstotliwości
< 5 %
Współczynnik mocy od strony sieci ŚN
 > 0.95
Harmoniczne Zgodność z normą  IEEE 519
Napięcie pomocnicze

110, 220 V, DC

120, 230 V, 50 / 60 Hz

400, 440, 480, 500, 575, 690 V, 50 / 60 Hz, 3 phase


Dane wyjściowe

Moc na wyjściu
200 – 5000 kW
Napięcie wyjściowe
2.3, 3.3, 4.0, 4.16 kV
Częstotliwość wyjściowa
0  – 82.5 Hz
Typ silnika
Indukcyjny (asynchroniczny)
Sprawność przekształtnika

> 98 %, transformator zewnętrzny

> 96 %, transformator zintegrowany

Harmoniczne w prądzie silnika
< 2 % THDi

Właściwości mechaniczne

Obudowa  Standard: IP 21, 31

Opcjonalnie: IP 22, 32, 42, 54
Wejście kabli
od góry lub od dołu

Właściwości  środowiskowe

Wysokość zainstalowania

5500 m npm,  chłodzony powietrzem

4000 m npm,  chłodzony wodą

Temperatura otaczającego powietrza
+ 0 °C – + 40 °C,  chłodzony powietrzem
+ 1 °C – + 50 °C,  chłodzony wodą
Temperatura zewnętrznej wody chłodzącej + 4 °C – + 27 °C
Hałas < 75 dB (A), chłodzony powietrzem, transformator zewnętrzny

< 80 dB (A), chłodzony powietrzem, transformator zintegrowany

< 70 dB (A), chłodzony wodą
Rodzaj chłodzenia chłodzony powietrzem (AF),  chłodzony wodą (WF) lub
Normy IEC, EN, UL 
Select region / language