ACS5000 Dane Techniczne

Wejście  - zasilanie od strony sieci ŚN

Konfiguracja od strony sieci ŚN

36-pulsowy prostownik diodowy

Napięcie  na wejściu

Prostownik diodowy, (6x):   1920 - 1980 V, 3700 - 3960 V
Zintegrowany transformator suchy:   4.16 - 13.8 kV

Tolerancja napięcia wejściowego

± 10 %    -   bez obniżania mocy na wyjściu

+20/-30 %   -  z obniżeniem mocy na wyjściu

Częstotliwość napięcia zasilania

50 / 60 Hz

Tolerancja częstotliwości napięcia zasilania

± 2 %

Wspólczynnik mocy od strony sieci

> 0.96

Harmoniczne od strony sieci

zgodne z normami:  IEC 61000-2-4  i  IEEE 519

Napięcie pomocnicze

Do układów sterowania (opcja): 110, 220 V DC or 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Napięcie pomocnicze: 380 – 690 V AC 50 / 60 Hz, 3-fazowe
500 - 690 V AC 50 / 60 Hz, 3-fazowe (tylko dla układów chłodzonych wodą)

Wyjście  -  (do silnika)

Moc na wyjściu

2000 – 36000 kW (Wyższe moce na indywidualne życzenie)

Napiecie wyjściowe

6.0 – 13.8 kV

Częstotliwość na wyjściu

do 66 Hz (opcja, do 250 Hz)

Typy silników

Indukcyjny (asynchroniczny), synchroniczny oraz synchroniczny z magnesami trwałymi

Sprawność przekształtnika

> 98.5 %

Właściwości mechaniczne

Obudowa

Standard,  chłodzenie powietrzne: IP21
Standard,  chłodzenie wodne: IP42
Opcja, chłodzenie powietrzne: IP42
Opcja, chłodzenie wodne: IP54

Wejście kabli

od gory lub od dołu

Właściwości  środowiskowe

Wysokość zainstalowania 

0 – 2000 m npm ( >2000 m npm - tylko przy obniżonej mocy)

Temperatura otaczajacego powietrza

1 – 40 °C (dla temperatur spoza przedziału -  tylko przy obniżonej mocy)

Temperatura zewnętrznej wody chłodzącej

5 – 32 °C (dla temperatur spoza przedziału -  tylko przy obniżonej mocy)

Hałas

Chłodzenie wodne: ≤ 75 dB (A)
Chłodzenie powietrzne: ≤ 80 dB (A)

Normy

EN, IEC, CE, (opcjonalnie CSA)


Select region / language