ACS580MV Informacje techniczne

Podstawowe dane

Zakres napięcia
 

Na wejściu:  6 do 11 kV ±10% (–25% przy ograniczonej mocy) 
Na wyjściu:  6 do 11 kV

Zakres mocy

6 kV: 200 do 3550 kW / 6.3 kV: 200 do 3500 kW / 6.6 kV: 200 do 4000 kW

10 kV: 200 do 5600 kW / 10.5 kV: 200 do 6300 kW / 11 kV: 200 do 6300 kW

Częstotliwość napięcia zasilania

50/60 Hz ±5%

Częstotliwości falownika i silnika

Falownik: 0 do 120 Hz na wyjściu;  częstotliwosć znamionowa silnika do 80 Hz

Stopień ochrony obudowy

IP21  -  standard,  IP42 -  opcjonalnie

Warunki środowiskowe

 0 do +40 °C  - warunki standardowe, mróz oraz kondensacja pary wodnej - nie dozwolone, do +50 °C dopuszczalna praca z ograniczeniem mocy
Wysokość do 2000 m npm - warunki standardowe, powyżej  - z ograniczeniem mocy

Zgodność z normami

CE, GOST-R

Bezpieczeństwo

Zatrzymanie awaryjne  Kat. 0  -  standard,
(SIL3/Ple)   -  opcja

EMC 

Zgodność z normami:  IEC 61000-2-4 class 2, IEC 61800-3 category 4

Ograniczenie zawartości wyższych harmonicznych

Zgodność z normami IEC 61800-3, IEEE 519-1992

Wejścia/Wyjścia sterowania

Wejścia analogowe(4), Wyjścia analogowe(2), Wejścia cyfrowe (6 dowolnie programowalnych, 6 zdefiniowanych), Wyjścia cyfrowe (5 dowolnie programowalnych, 4 zdefiniowane), Podłączenie Ethernet'u dla oprogramowania narzędziowego , USB przez panel sterowania

Opcje:  sterowanie i komunikacja

Adaptery FIELDBUS

PROFIBUS DP, CANopen®, DeviceNet™, EtherNet/IP™, Modbus TCP/R TU, PROFINET IO, EtherCAT®, PowerLink, ControlNet

Rozszerzenia kart WEJŚĆ/WYJŚĆ

FIO-01 (4× DI/O, 2× RO)
FIO-11 (3× AI [mA/V ], 1× AO [mA], 2× DI/O)
FAIO-01 (2× AI [mA/V ], 2× AO [mA])

Oprogramowanie narzędziowe

Drive composer tool entry - dostępny za darmo ze strony ABB Drive composer tool pro  - do kupienia

Panel sterowania

ACS-AP-S