Drivetune - uruchomienie i obsługa napędu

Drivetune jest aplikacją mobilną na telefon typu smartphon. Umożliwia bezprzewodową komunikację z przemiennikami częstotliwości ABB za pomocą protokołu Bluetooth. Przy wykorzystaniu przyjaznego w obsłudze interfejsu użytkownika możesz w szybki i efektywny sposób skonfigurować napęd, dostroić jego wartości, a także dokonać ustawień specyficznych dla aplikacji, w której pracuje. Widok główny pokazuje status napędu, wydajność jego pracy oraz aktualną konfigurację.

Aplikacja Drivetune umożliwia połączenie się z dowolną usługą i danymi dostępnymi w Internecie równolegle z komunikacją z przemiennikiem, udostępniając tym samym potężne narzędzie do przeprowadzenia podstawowej konfiguracji i śledzenia błędów. Bezprzewodowa komunikacja Bluetooth oznacza, że użytkownik nie musi wchodzić do pomieszczenia o niebezpiecznej atmosferze lub słabej dostępności do napędów, by połączyć sie z nimi, pobrać interesujące informace, dokonać parametryzacji i dostroić urządzenia.

  • Łatwe uruchomienie napędu
  • Możliwość rozwiązywania podstawowych problemów
  • Dostęp do informacji technicznych dotyczących urządzenia
  • Wygodny w użyciu interfejs użytkownika
Drivetune_390x390

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Dowiedz się więcej na temat aplikacji mobilnych i produktów

Odkryj aplikację ABB Drivetune

Loading documents
Select region / language