Przemienniki częstotliwości / Oprogramowanie komputerowe / Kalkulator oszczędności energii

Kalulator oszczędności energii (EnergySave calculator)

Oblicz jak dużo energii i pieniędzy jesteś w stanie zaoszczędzić przez zastosowanie przemienników częstotliwości ABB, korzystając przy okazji z zalet takich jak: łagodny start i zatrzymanie silnika, lepszy współczynnik mocy układu oraz możliwość komunikacji w systemie automatyki procesowej. Kalkulator oszczędności energii (EnergySave) jest przyjaznym dla użytkownika interaktywnym narzędziem umożliwiającym porównanie zużycia energii w układach wykorzystujących sterowanie za pomocą przemienników częstotliwości AC wobectradycyjnych metod kontroli przepływu w różnych aplikacjach, takich jak pompy czy wentylatory. W przeciągu ostatnich lat formuły obliczeniowe zostały rozbudowane i udoskonalone przy udziale producentów pomp i wentylatorów, aby dostarczyć kalkulacje najwyższej dokładności.

Narzędzie EnergySave posiada dwa tryby: Podstawowy (Basic) i Zaawansowany (Advanced). Tryb Podstawowy umożliwia uzyskanie w szybki sposób obliczenia potencjalnych oszczędności i nie wymaga wielu szczegółowych danych technicznych na temat aplikacji. Tryb Zaawansowany z kolei umożliwia zawarcie większej ilości danych technicznych, co umożliwia otrzymanie dokładniejszej i bardziej specyficznej kalkulacji.

Narzędzie EnergySave jest dostępne w j. angielskim, niemieckim, fińskim, rosyjskim i chińskim.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?