ACS580MV – drives de média tensão para uso geral

Eficiência energética sem esforço: drives totalmente compatíveis para uma ampla gama de aplicações em diversos segmentos

O inversor de média tensão ACS580MV descomplica a operação e garante maior confiabilidade às aplicações. O menu de configurações simples e os assistentes ajudam a comissionar o inversor de velocidade variável rapidamente e colocá-lo em ação. Todos os recursos essenciais são integrados como padrão, o que reduz a necessidade de hardware adicional e facilita a seleção da unidade. O acionamento é fácil de usar em termos de controle de bombas, ventiladores e muitas outras aplicações como transportadoras e misturadores (torque variável e constante).

  • Confiabilidade e eficiência ao longo de todo o ciclo de vida
  • Calculadoras de eficiência energética integradas garantem o uso ideal de energia
  • Confiabilidade baseada no desempenho graças à função de perda de potência e reinicialização automática
  • Simples de operar, seguro de usar
  • Painel de controle intuitivo e fácil de usar
  • Ferramenta de inicialização e manutenção
  • Comunicação com todas as principais redes de automação
  • Diagnósticos avançados e sistema de alerta permitem que os usuários analisem e resolvam problemas de maneira eficaz
  • Faixa de potência 200 kW até 5,6 MW

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Compartilhe esta página

Destaque

 

Saiba mais sobre o ACS580MV


ACS580MV - informação do produto


Serviços, treinamentos e portfólio relacionado


Focus industries and applications

Carregando documentos