Você precisa reduzir os custos com energia e garantir um período em operação contínuo de sua estação de água?

Aprenda com nossa Consultoria Confiável como os vazamentos de água

podem ser resolvidos de maneira eficiente

Diversos motivos para escolher Consultoria Confiável da ABB para o setor de águas

Como qualquer outro recurso natural, a água deve ser administrada de maneira responsável. Uma área onde a água é certamente desperdiçada é a água “não sujeita à cobrança”, aquela que é perdida por causa de vazamentos em canos e juntas antes de chegar ao consumidor. Desta forma, o dinheiro e o tempo foram desperdiçados para processar um produto que nunca irá gerar qualquer faturamento.

A perda de água pode acontecer devido a vazamentos lentos e de longa duração ou repentinos e em larga escala. Podem ocorrer em canos de água, junções, juntas e reservatórios de serviços de transbordamento. E as causas podem variar diversamente: oscilações de pressão, corrosão, penetração de raízes, expansão térmica e contração, erosão, e mudanças nas características do solo, todos podem resultar em perdas de água. Para a maioria das pessoas, as falhas em grandes redes de água talvez sejam o exemplo mais óbvio de perda de água, mas mesmo em pequenos vazamentos que não são detectados podem resultar na perda de milhares de litros/galões de água ao longo do tempo.
PT_Infograph_estacao_tratamento_agua_20202_842x322px
O impacto da água não sujeita à cobrança pode ser enorme. Cada litro/galão deve ser substituído com um litro/galão adicional, onde são necessários custos extras para processamento, energia, mão de obra, produtos químicos, etc. Com as perdas nos vazamentos para algumas redes de águas nas cidades estimou-se que até 40% de sua vazão total de água, as ineficiências resultantes possam ter um impacto de duplo efeito massivo nas margens operacionais em termos de custos maiores e receitas menores. 

Além disso, os vazamentos de água podem influenciar negativamente o meio ambiente ao erodir o solo, criando buracos de escoamento, e danificando as rodovias. De maneira parecida, a água de esgoto pode acumular no fundo do poço, contaminar as correntezas, rios e oceanos, e resulta em uma limpeza cara do meio ambiente e, talvez, multas altíssimas.

Nosso Consultor Confiável irá investigar seus problemas com vazamento e, com base nas descobertas e sua opinião de especialista, sugerir formas de reduzir vazamentos e diminuir seus custos.

Comece agora! Cadastre-se na newsletter Consultoria Confiável que irá proporcionar insights bastante relevantes sobre como nossos profissionais solucionam os tipos de desafios que você enfrenta todos os dias.

Links relacionados

Select region / language