Quer reduzir o risco de canos quebrados e de vazamentos de água com partida suave?

Aprenda como as soft starters reduzem o desgaste nos canos de água, juntas e bombas

Diversos motivos para escolher a Consultoria Confiável da ABB para o segmento de águas

 

O vazamento de água é um dos maiores desafios na indústria de água e os vazamentos podem gerar tanto pequenos vazamentos ao longo do sistema ou danos maiores como estouros de encanamento. O motivo número um para estouros de encanamento é a oscilação de alta pressão na rede de água causada por diversos fatores. De longe o que mais prejudica são os intensos picos de pressão que ocorrem rapidamente a curta distância. Essas variações severas de pressão na rede de água muitas vezes são criadas por uma partida ou parada direta online de uma bomba, causando bloqueio e pressão da água ou golpe de aríete por meio do sistema.


Ao usar uma softstarter em uma aplicação de bombeamento de água e saneamento, ambos picos de pressão e golpe de aríete podem ser drasticamente reduzidos ou eliminados. Esse gerenciamento mais leve de suas pressões podem reduzir tanto o vazamento de água, quanto ajudar a melhorar o tempo em operação e confiabilidade em toda a rede.

 

 

4. PT_Infograph_1-12_02-11-2020_traduzido_11

 

Nossos Consultores Confiáveis são especialistas em usar soft starters específicas para água para ajudar você a reduzir os danos causados pelos picos de pressão.

Comece agora! Cadastre-se na newsletter Consultoria Confiável que irá proporcionar insights bastante relevantes sobre como nossos profissionais solucionam os tipos de desafios que você enfrenta todos os dias.

 

Links relacionados

Select region / language