Select Language
  • English
  • italiano
  • français
  • português
  • español
  • 中文
  • polski
  • svenska
  • Türkçe
  • magyar
  • slovenčina
  • Ελληνικά
  • 日本語

Drives de fabricantes de máquinas - ACS355

Tudo que sua montagem de máquina precisa em um só lugar

Se você é um integrador de sistemas, fabricante de equipamentos originais ou montador do painel, o micro drive ACS355 foi feito para o seu negócio. Ele está focado em aplicações de manuseio de material, alimentos e bebidas, processamento de borracha, plástico e madeira. Você tem um drive econômico e versátil que oferece bom desempenho e a melhor conectividade na sua classe. A instalação e o comissionamento são simples e fáceis, poupando tempo de trabalho.

Destaques

  • O design otimizado para instalações de gabinete economiza espaço e tempo de instalação.
  • A vasta gama de adaptadores Fieldbus disponíveis oferece conectividade flexível
  • Controle vetorial capaz de executar em motores assíncronos e motores de ímã permanente.
  • Programação de sequência simples e visual para criar sequências de operações independentes e repetíveis.
  • Produto IP66/67 montado na parede com variante de até 7,5 kW/10 hp para ambientes adversos e difíceis.
  • Macros de aplicação predefinidas para rápida configuração básica.
  • A altura e a profundidade unificadas da família de produtos IP20 simplificam a fiação em instalações de gabinete

Muitas funções embutidas oferecem capacidade e flexibilidade para montagem de máquinas para atender às necessidades gerais de aplicações de máquinas

  • Segurança funcional (Desativar torque por segurança)
  • Chopper de frenagem
  • Filtro EMC
  • Função de controle de frenagem
  • Função de controle PID de processo
  • Função de contador
  • Função de supervisão

Ofertas opcionais extensivas que atendem às necessidades especiais:

  • Painel de operador assistente ou painel de operador básico
  • Kit NEMA 1 para aumentar o nível de proteção para instalações na parede 
  • Energia auxiliar para manter o Fieldbus e o controle ativos enquanto a rede elétrica está desligada
  • Opção de codificador incremental para aumentar o desempenho do controle
  • Indutores de rede elétrica para aumentar o desempenho harmônico e reduzir as correntes de entrada
  • Indutores de saída para aumentar o comprimento do cabo e limitar os picos de tensão do motor

Buscando informações sobre suporte

Fale conosco

Confira algumas aplicações do ACS355

Carregando documentos
Select region / language