Compreendendo a diretiva sobre Ecodesign

Understanding Ecodesign

Ecodesign hoje

As diretivas europeias de ecodesign estão amadurecendo. Essas diretivas visualizam o modo como se consome a energia e os impactos ambientes ao longo da conceitualização, produção, uso e descarte do produto. As diretivas são parte do plano da União Europeia para atingir as metas de eficiência energética e emissões de CO2.

Pôr em prática metas de eficiência energética é algo que se faz mediante um processo de duas etapas. Primeiro, são desenvolvidas normas e diretivas que proporcionam o referencial para definir classificações e formas de medir ou calcular a eficiência energética. Depois, essas normas e diretivas são inseridas nos regulamentos. Os regulamentos definem as classificações mínimas de eficiência energética que se pode comercializar.

A partir de 1º de janeiro de 2017, na União Europeia o regulamento IE3 passará a englobar, em adição à faixa atual de potências de motor de 7,5kW a 375kW, para a partir de 0,75kW. Motores na faixa de 0,75kW a 7,5kW devem cobrir os requisitos IE3 quando instalados Diretamente na Rede Elétrica. Alternativamente, é permitido utilizar um motor IE2 se este for alimentado através de um inversor de velocidade variável.

Você reconhecerá os motores IE2 conformes ao regulamento MEPS da UE por uma marcação específica, que será feita por um adesivo com os dizeres “Use with variable speed drive only” [Utilize somente com inversores de velocidade variável].

Indicadores de eficiência energética
Indicadores de eficiência energética e a EN 50598
Cronograma “Ecodesign”
Palavras-chave

Indicadores de eficiência energética

Não há dúvidas de que o consumo de energia no comércio e na indústria é responsável por uma grande quantidade da energia consumida na Europa. As normas de Ecodesign começaram a tratar dessas áreas. As normas atuais para Produtos Relacionados à Energia (ErP) têm por foco aplicações com bombas e ventiladores.

Indicadores de eficiência energética têm sido definidos para ajudar a identificar facilmente o nível de eficiência energética de um produto. Por exemplo, o Padrão IEC 60034-30-1 define classes de Eficiência Internacional (IE) para motores. Isso ajuda na rápida identificação da classe de energia de um produto. Além disso, a partir de 1º de janeiro de 2015 será importante conhecer essas classes de motor IE, pois o Regulamento (EC) N° 640/2009 exige o uso de inversores de velocidade variável com os motores classificados como IE2.

Indicadores de eficiência de motores e inversores e a EN 50598

Os inversores (ou inversores de velocidade variável, inversores de frequência variável etc.) não receberam ainda uma classificação IE similar à dos motores. A recém-publicada norma EN 50598-2 resolve isso e introduz dois novos indicadores de eficiência energética. O primeiro é uma classe de IE para o inversor ou “módulo inversor completo” (CDM), conforme a definição da norma.

O segundo é uma classificação Internacional de Eficiência de Sistemas (IES) para a combinação de motor e módulo inversor completo conhecida como “Sistema de Acionamento de Potência” (PDS). O PDS proporciona uma forma padronizada de determinar as perdas do sistema mediante medições ou cálculos realizados para pontos de operação padronizados.

Para fabricantes e usuários finais de máquinas, compreender esses valores ajuda a determinar o consumo total de energia do sistema e até a calcular os tempos de retorno de investimentos.

Cronograma de ecodesign para motores e inversores

  • Os requisitos mínimos de eficiência energética para motores mudaram a partir de 1º de janeiro de 2015. Motores na faixa de 7,5 a 375 kW devem pertencer à categoria IE3. Motores da categoria IE2 ainda estão disponíveis, mas exige-se que sejam usados com um VSD (Inversor de Velocidade Variável).
  • A norma foi ampliada para cobrir motores dos 0,75kW até 375kW a partir de 1º de janeiro de 2017. Os requisitos são idênticos para a categoria IE3 ou IE2 equipada com inversor de velocidade variável.
  • As normas EN 50598-1 e EN 50598-2 foram publicadas em dezembro de 2014.
  • A norma EN 50598-3 foi publicada em março de 2015.

Glossário de Ecodesign

  • CDM - Módulo de inversor completo: Inclui o inversor de velocidade variável, todos os dispositivos auxiliares conectados ao inversor (como filtros de EMC, inversores de frenagem etc.). Definido na EN 61800-2.
  • PDS - Sistema de acionamento de potência. É a combinação de um CDM com um motor. Definido na EN 61800-2.
  • Equipamento acionado: o maquinário mecanicamente acoplado ao eixo do motor elétrico. Quando utilizada, inclui a caixa de câmbio.
  • MEPS - Padrões Mínimos de Desempenho em Eficiência Energética: os MEPS são um conjunto de normas definidas por órgãos públicos locais que definem os padrões mínimos de eficiência energética para produtos.
  • Classe IE - classe de eficiência internacional: classificação de eficiência aplicada aos componentes individuais (motor, CDM) de um sistema motriz.
  • Classe IES - classe de Eficiência Internacional de Sistemas: classificação de eficiência aplicada ao sistema motriz completo (conjunto de CDM e motor).
  • Ecodesign: a Diretiva Europeia de Ecodesign reúne um conjunto de normas e regras válidas para a UE, com foco na melhora do desempenho ambiental de produtos consumidores de energia ou relacionados com energia.

Nossa oferta

Links relacionados

Select region / language