Inversores industriais robustos e testados, desenvolvidos para operar em ambientes hostis

Compartilhe esta página

A família de inversores industriais ACS880 foi desenvolvida para entregar produtividade inabalável mesmo em ambientes mais severos. Apresentando durabilidade superior para tolerar uma grande variedade de temperaturas, umidades, vibração, poeira e corrosivos, estes drives robustos e resistentes garantem alto tempo operacional e disponibilidade.

A capacidade de tolerar condições severas e cargas de processos exigentes foi desenvolvida no ACS880 com base na longa experiência em design, manufatura e testes regulares e abrangentes em equipamentos elétricos da ABB. Tal confiabilidade, combinada com o grande suporte oferecido pela da rede de serviços da ABB ao longo da vida útil do produto, resulta na operação estável em aplicações que oferecem alto grau de dificuldade tanto em terra quanto na água.

A série ACS880 é oferecida em uma variedade de inversores, desde equipamentos individuais montados em paredes até módulos de inversor montados em cabines, com potências que variam de 0,55 kW até 6 MW, e tensões de 230 V a 690 V. As classes de proteção estão disponíveis em categorias que chegam ao IP55 e UL tipo 12 para ambientes com poeira e umidade. Todos estes inversores totalmente compatíveis são construídos segundo a arquitetura comum ABB, para simplificar sua operação, otimizar a eficiência energética e maximizar os ganhos nos processos. Os inversores funcionam com sucesso em uma grande gama de indústrias, onde o melhor desempenho no controle do motor sob condições hostis é imprescindível.

Durabilidade em cada detalhe do design do produto


Os clientes podem descansar sabendo que os inversores da família ACS880 são fabricados somente com componentes de alta durabilidade, como transistores IGBT de ponta, garantindo, assim, a confiabilidade em seu desempenho. As placas, barramentos e circuitos principais são todos revestidos, para protegê-los da corrosão e outros desgastes. O painel de controle intuitivo possui proteção com categoria IP55, enquanto que para os inversores montados em painéis, o ACS880 oferece uma plataforma de montagem de painel IP55, garantindo, assim, o controle com robustez mesmo sob duras condições de uso. O monitoramento da temperatura da entrada de ar protege a unidade de danos causados pelo calor. Os usuários podem claramente se beneficiar de tais características porque as unidades ACS880 de tamanho compacto com classe proteção IP55 se encaixam no mesmo espaço físico que as unidades de classes de proteção inferior.

Cada inversor é testado para garantir sua operação confiável


Para garantir ainda mais a produtividade operacional indefectível e uma longa vida útil para o inversor em todas as aplicações, amplos testes são realizados em cada drive da família ACS880 antes que deixem a linha de produção. Todos os testes são realizados em carga total e incluem testes de resistências do isolamento e testes de alta tensão, sistemas e funcionais. Para garantir tranquilidade adicional aos clientes, a ABB também executa a inspeção visual e testes de aceitação fabril, permitindo aos clientes confirmar que seus inversores montados em painel e seus módulos de inversor são produzidos exatamente dentro das exigências.

Laboratório de testes de ciclo de vida acelerado


Para estimar a vida útil de seus inversores, a ABB desenvolveu um ambiente confiável para testar como se comporta um inversor por 10 anos em apenas quatro meses. A temperatura é um fator crucial, pois fragiliza a integridade de materiais eletrônicos pela expansão desigual de suas partes. O teste fragiliza deliberadamente a integridade destes materiais para avaliar sua confiabilidade ao alternar a temperatura operacional de maneira controlada – mas drástica. Testes de confiabilidade contínua com o uso de técnicas de envelhecimento acelerado também são executados em inversores escolhidos aleatoriamente na linha de montagem. Essa amostragem é realizada nos módulos de inversor, pacotes de drives IGBT, placas elétricas e até mesmo em soluções completas de inversores. 

O resultado – Operação estável mesmo sob as mais duras condições


Não importa o quão exigente seja o seu processo ou o quão hostil seja o ambiente de operação, o design elétrico robusto da família de drives ACS880 ajuda-os a atingir e a exceder suas expectativas quanto a uma produtividade sem falhas. Este equipamento de alta durabilidade é construído para tolerar uma alta gama de temperaturas, umidade, vibração, químicos e corrosivos, o que se traduz em menos quebras, paradas de produção e perdas desnecessárias. 

Todas essas características e benefícios tornam a família de inversores série ACS880 a melhor escolha para auxiliar qualquer operação a atingir seu máximo desempenho e, em última análise, rentabilidade.

ACS880_family_390x390

Descubra mais

Receba newsletter mensal

Cadastre-se!

Links relacionados

  • Entre em contato

    Envie sua solicitação e nós entraremos em contato com você

    Fale conosco
Select region / language