Dados Técnicos do ACS2000

Entrada

Configuração de entrada
 
Retificador a diodo de 24 pulsos ou retificador ativo (regenerativo)
 
Tensão de entrada
1850, 1930 V, retificador a diodo de 24 pulsos 
4,16, 6,0, 6,6, 6,9 kV, retificador ativo (regenerativo)
Variação de tensão de entrada
± 10 %, 4.16, 6.0, 6.6 kV
- 10 – + 5 %, 6.9 kV
Frequência de entrada
50 / 60 Hz
Variação de frequência de entrada
< 5 %
Fator de potência de entrada
Retificador a diodo: 0,95 
Retificador ativo: 1
Harmônicas de entrada Conformidade com as normas IEC 61000, IEEE 519, GB/T 14549
Tensão auxiliar
110, 220 V, DC
110, 120, 230 V, 50 / 60 Hz
380, 400, 415, 440, 460, 480, 575, 600 V, 50 / 60 Hz, trifásica

Saída

Potência de saída
 
250 – 2500 kW
 
 Tensão de saída
4.16 – 6.9 kV
 Frequência de saída
0  –  75 Hz
 Tipo de motor
Indução
 Eficiência do conversor
97.5 %
 Harmônicas do Motor
5 % de Distorção Harmônica Total de Corrente (THDi), compatível com motores para pardida direta (padrão) 

Aspectos Mecânicos

Invólucro Norma: IP 21, NEMA 1
Opcional: IP 42
Entrada de cabos
Parte superior / inferior 

Aspectos ambientais

Altitude  2000 metros acima do nível do mar
Temperatura ambiente
+ 1  –  + 40 °C 
Temperatura da água de refrigeração n.a. 
Ruído < 85 dB (A) 
Tipo de refrigeração Ar 
Normas EN, IEC, CE, NEMA, IEEE, UL 


 
  • Entre em contato

    Envie sua solicitação e nós entraremos em contato com você

    Fale conosco