Dados Técnicos ACS6000

Entrada

Configuração de entrada

Retificador a diodo de 6, 12 ou 24 pulsos

Retificador ativo de 6, 12 ou 18 pulsos 

Tensão de entrada

Retificador a diodo de 6 pulsos: 3300 V

Retificador a diodo de 12 e 24 pulsos: 1725 V

etificador ativo de 6, 12 e 18 pulsos: 3160 V

Variação da tensão de entrada

± 10 % sem redução do valor nominal

+15/-30 com redução do valor nominal

Frequência de entrada

50 / 60 Hz

Variação da frequência de entrada

± 5 %

Fator de potência de entrada

Retificador a diodo: 0,95

Retificador ativo: padrão 1,0, opcionalmente controlável 

Harmônicas de entrada

Conformidade com as normas IEC61000-2-4 e IEEE 519

Tensão auxiliar

Controle (opcional): 110, 220 VDC ou 110; 240 VAC 50 / 60 Hz

Tensão auxiliar: 380; 690 VAC 50 / 60 Hz, Trifásica

Saída

Potência de saída

3000 – 36000 kW

Tensão de saída

2.3, 3.3 kV

Frequência de saída

0 – 75 Hz

Tipo de motor

Motor síncrono e imã permanente 

Eficiência do conversor

> 98 %

Aspectos mecânicos

Invólucro

Padrão: IP32

Opcional: IP42 e IP54

Entrada de cabo

Parte superior / inferior

Aspectos ambientais

Altitude

0 – 2000 metros (superior com redução do valor especificado)

Temperatura atmosférica ambiente

0 – 40 °C (inferior e superior com redução do valor especificado)

Temperatura da água de refrigeração externa

5 – 32 °C (inferior e superior com redução do valor especificado)

Ruído

< 75 dB (A)


  • Entre em contato

    Envie sua solicitação e nós entraremos em contato com você

    Fale conosco