Micro drives ABB - ACS55

Select Language
  • English
  • italiano
  • français
  • português
  • español
  • polski
  • svenska
  • Türkçe
  • magyar
  • čeština
  • slovenčina
  • Ελληνικά


Adicione simplicidade compacta a suas aplicações diárias


Garanta recursos de velocidade e controle em uma variedade de aplicações de baixa energia, como portão automático, rastreadores solares, esteiras e banheiras de hidromassagem. Tão fácil de configurar e comissionar, o foco do ACS55 está na fácil integração em máquinas, com alternativas de montagem flexíveis. A opção do kit DriveConfig permite a configuração sem uma conexão de energia ao inversor. Também está pronto para uso em ambientes comerciais e domésticos. 

Destaques

  • Faixa de potência 0,18 a 2,2 kW / 0,25 a 3 Hp
  • Invólucro IP20 (UL aberto)
  • Controle escalar
  • Para aplicações de maquinário básico
  • Adequado para redes domésticas padrão
  • Configuração de parâmetros por interruptores ou por software de PC
  • Filtro EMC integrado para o primeiro ambiente

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Links e materiais para download

Carregando documentos
Select region / language