ACS1000: technické údaje

Príkon

Konfigurácia príkonu
 
12- alebo 24-pulzný diódový usmerňovač
 
Vstupné napätie

Externý transformátor: 1.3 kV, 1.9 kV a 2.3 kV

Zabudovaný transformátor: 2.3 kV, 3.3 kV, 4.16 kV, 6 - 6.9 kV
a 10 - 11 kV*

*Nie všetky kombinácie napájacieho napätia a frekvencie sú dostupné

Odchýlka vstupného napätia
± 10 %
Vstupná frekvencia
50 / 60 Hz
Odchýlka vstupnej frekvencie
< 5 %
Vstupný účinník  > 0.95
Vstupné harmonické skreslenie

v súlade s IEC 61000-2-4 a IEEE 519
 

Pomocné napätie

110 V DC, 220 V DC

110 – 240 V AC, 50/60 Hz

380 – 690 V AC 50/60 Hz, 3 fázy


Výkon

Výstupný výkon
200 – 5000 kW
Výstupné napätie

2.3 kV, 3.3 kV, 4.0 kV, 4.16 kV
           

Výstupná frekvencia 

0 – 82.5 Hz (vyššia na vyžiadanie)
           

Typ motora 
asynchrónny
Účinnosť meniča

> 98 %, externý transformátor

> 96 %, zabudovaný transformátor

Harmonické skreslenie motora
< 2 % THDi

Mechanické vlastnosti

Stupeň krytia

chladenie vzduchom: IP21 v štandarde, IP22, IP32 a IP42 na vyžiadanie

chladenie vodou: IP31 v štandarde, IP42 a IP54 na vyžiadanie

Prívod káblov
zvrchu / zdola 

Podmienky okolitého prostredia

Nadmorská výška

5 500 m.n.m. chladenie vzduchom

4 000 m.n.m. chladenie vodou

Vonkajšia teplota vzduchu

0 °C až +40 °C, chladenie vzduchom

+1 °C až +50 °C, chladenie vodou
           

Teplota chladiacej kvapaliny 

+4 °C až +27 °C
           

Hlučnosť < 75 dB(A), chladenie vzduchom, externý transformátor

< 80 dB(A), chladenie vzduchom, zabudovaný transformátor

< 70 dB(A), chladenie vodou
Typ chladenia  vzduchom, vodou
Normy 

EN, IEC, CE
UL a všetky bežné normy pre námorné aplikácie na vyžiadanie



 
  • Kontaktujte nás

    Odošlite svoju požiadavku cez webový formulár a my vás budeme kontaktovať

    Kontaktujte nás