ACS2000: technické údaje

Príkon

Konfigurácia príkonu
 
24-pulzný diódový usmerňovač alebo rekuperačná napájacia jednotka
 
Vstupné napätie
1850 V, 1930 V, 24-pulzný diódový usmerňovač
4.16 kV, 6.0 kV, 6.6 kV, 6.9 kV, rekuperačná napájacia jednotka
Odchýlka vstupného napätia
± 10 %, 4.16 kV, 6.0 kV, 6.6 kV
-10% až +5%, 6.9 kV
Vstupná frekvencia
50 / 60 Hz
Odchýlka vstupnej frekvencie
< 5 %
Vstupný účinník
diódový usmerňovač: > 0.95
aktívny usmerňovač: 1 
Vstupné harmonické skreslenie
spĺňa normy IEC 61000, IEEE 519, GB/T 14549
Pomocné napätie 110 V DC, 220 V DC
110 V, 120 V, 230 V, 50 / 60 Hz
380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 460 V, 480 V, 575 V, 600 V, 50/60 Hz, 3 fázy

Výkon

Výstupný výkon
 
250 – 3680 kW
 
Výstupné napätie
4.16 – 6.9 kV
Výstupná frekvencia 0  –  75 Hz
Typ motora 
asynchrónny
Účinnosť meniča
97.5 %
Harmonické skreslenie motora
< 5 % THDi, kompatibilné so štandardnými motormi DOL

Mechanické vlastnosti

Stupeň krytia IP 21, NEMA 1 v štandarde
IP 42 na vyžiadanie
Prívod káblov
zdola/ zvrchu 

Podmienky okolitého prostredia

Nadmorská výška 2000 m.n.m. 
Vonkajšia teplota vzduchu

+1 °C až +40 °C (+50 °C na vyžiadanie)

Teplota chladiacej kvapaliny  -
Hlučnosť < 85 dB(A) 
Typ chladenia  vzduchom
Normy EN, IEC, CE, NEMA, IEEE, UL 


 
  • Kontaktujte nás

    Odošlite svoju požiadavku cez webový formulár a my vás budeme kontaktovať

    Kontaktujte nás
Select region / language