ACS580MV: technické údaje

Základné údaje

Rozsah napätia
 

Na vstupe: 6 až 11 kV ± 10% (-25% s obmedzeným výkonom)
Na výstupe: 6 až 11 kV

Rozsah výkonu

6 kV: 200 až 3550 kW / 6.3 kV: 200 až 3500 kW / 6.6 kV: 200 až 4000 kW

10 kV: 200 až 5600 kW / 10.5 kV: 200 až 6300 kW / 11 kV: 200 až 6300 kW

Frekvencia napájacieho napätia

50/60 Hz ±5%

Frekvencia meniča a motora

Striedač: 0 až 120 Hz na výstupe; menovitá frekvencia motora do 80 Hz

Krytie

IP21 v štandarde,  IP42 na vyžiadanie

Podmienky okolitého prostredia

 0 až +40 °C - štandardné podmienky; mráz a kondenzácia vodných pár - nie je povolené; až do +50 ° C povolená prevádzka s obmedzením výkonu
Nadmorská výška do 2 000 m.n.m. - štandardné podmienky; vyššie - s obmedzením výkonu

Normy

CE, GOST-R

Bezpečnosť

núdzové zastavenie kat. 0 - štandardné,
(SIL3 / Ple) - na vyžiadanie

EMC 

v súlade s nasledujúcimi normami: IEC 61000-2-4 trieda 2, IEC 61800-3 kategória 4

Obmedzenie obsahu vyšších harmonických

v súlade s normami IEC 61800-3, IEEE 519-1992

Ovládanie na vstupe/výstupe

analógové vstupy (4), analógové výstupy (2), digitálne vstupy (6 voľne programovateľné, 6 definované), digitálne výstupy (5 voľne programovateľné, 4 definované)

Na vyžiadanie: ovládanie a komunikácia

Adaptéry FIELDBUS

PROFIBUS DP, CANopen®, DeviceNet™, EtherNet/IP™, Modbus TCP/R TU, PROFINET IO, EtherCAT®, PowerLink, ControlNet

Softvérové nástroje

Drive composer tool entry - dostupný zdarma zo strany ABB Drive composer tool pro  - k zakúpeniu

Ovládací panel

ACS-AP-S

  • Kontaktujte nás

    Odošlite svoju požiadavku cez webový formulár a my vás budeme kontaktovať

    Kontaktujte nás
Select region / language